Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.4 mm Polyetylén LD Prírodná

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 17⁄16”-12 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Nový kód produktu:

10177464

Starý kód produktu:

TS17B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,2436 €
2000 + 0,1234 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

48,72 €

200 x 0,2436 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1-7/16-12
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás