Menu Hľadať

Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 41.7 mm Polyetylén LD Modrá

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 1¼” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Nový kód produktu:

10178508

Starý kód produktu:

Y1-1/4A

17939 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
130 - 1299 0,3806 €
1300 + 0,1924 €
Množstvo v balení: 1300

Objednávka v násobkoch 130

Celková cena:

49,48 €

130 x 0,3806 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 1-1/4
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Modrá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás