Menu Hľadať

Ryhované matice - okrúhle, plastové

Na sklade

Matica s ryhovaným vonkajším povrchom umožňujúca rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Vonkajší priemer Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,2788 € - 0,5075 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Biela
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
0,29 € - 0,5271 € 900 Na sklade
M5
Čierna
13.0 mm
30 % sklené vlákno
5.0 mm
0,1519 € - 0,2788 € 200 Na sklade
M3
Biela
12.0 mm
Polyamid 6.6
7.0 mm
0,2788 € - 0,5075 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
20.0 mm
Polyamid 6.6
11.0 mm
0,3555 € - 0,5773 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Biela
24.0 mm
Polyamid 6.6
8.0 mm
  • z/zo 2
Vrúbkovaná matica M6 20.0 mm 11.0 mm PA Biela

10328439

Cenové rozpätie
0,5075 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 13.0 mm 5.0 mm PA Čierna

10089286

Cenové rozpätie
0,5271 € - 0,29 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    30 % sklené vlákno
Vrúbkovaná matica M3 12.0 mm 7.0 mm PA Biela

10328378

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M5 20.0 mm 11.0 mm PA Biela

10328415

Cenové rozpätie
0,5075 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Vrúbkovaná matica M8 24.0 mm 8.0 mm PA Biela

10328453

Cenové rozpätie
0,5773 € - 0,3555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6