Menu Hľadať

Samolepiace káblové svorky

Na sklade

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Norma pre horľavosť materiálu Minimálny kompatibilný priemer kábla Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
2,2729 € - 2,2729 € Požiadajte o dodací termin tu
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
  • z/zo 2
Káblová svorka uzamykateľná Žiadne 22.2 mm 25.4 mm Polyamid Prírodná

10148358

Cenové rozpätie
2,2729 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    44.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid