10010235
HMSP-TM-M3-6-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2398 € |
5000 + | 0,1938 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie bez zámku |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M3 |
Priemer otvoru A | 3.9 mm |
Priemer otvoru A | 0.154 in |
Dĺžka rozpierky | 9.5 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.374 in |
Dĺžka závitu | 6.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.236 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Výška uzamykacej hlavy A | 3.6 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.142 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.