Menu Hľadať

Pridržiavacia rozpierka 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm PA

Tieto poistné rozpierky majú špeciálne konfigurované ID určené na uchytenie drieku skrutky na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10205839

Starý kód produktu:

13SPRT100

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1489 €
2500 - 4999 0,1195 €
5000 + 0,0996 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

74,45 €

500 x 0,1489 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 17.5 mm
Vnútorný priemer 7.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #10
Priemer skrutky 4.5 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Vonkajší priemer 12.7 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás