Menu Hľadať

Káblová svorka Skrutka 40.0 mm 30.0 mm Guma Čierna

Suitable for attaching cables to a panel. With barbed teeth on the strap, you can fix cable bundles of up to 20mm in diameter. It has a serrated buckle that provides a tight grip to the bundles and a large ribbed base that gives the cables extra surface area which provides some strain relief.
Nový kód produktu:

10177754

Starý kód produktu:

UMB-1

91 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 1,8718 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

374,36 €

200 x 1,8718 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Skrutka
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #10,M5
Dĺžka základne 40.0 mm
Štandardné RoHs
Štandardné RMS
Štandardné Shore
Kompatibilný priemer otvoru 5.2 mm
Materiál základne Lepidlo na báze akrylu
Vnútorná výška 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás