Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - kovové

Vo výrobe

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
7,7663 € - 7,7663 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
7,1191 € - 7,1191 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Grey
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
7,5947 € - 7,5947 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Grey
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
8,6777 € - 8,6777 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Grey
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
9,3117 € - 9,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Grey
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
11,5043 € - 11,5043 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Grey
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
12,5609 € - 12,5609 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Grey
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
13,5647 € - 13,5647 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Grey
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 2
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 30.0 mm Oceľ

10504185

Cenové rozpätie
7,7663 € - 7,7663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer ramena
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10503935

Cenové rozpätie
7,1191 € - 7,1191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer ramena
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10503973

Cenové rozpätie
7,5947 € - 7,5947 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer ramena
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504017

Cenové rozpätie
8,6777 € - 8,6777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer ramena
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504055

Cenové rozpätie
9,3117 € - 9,3117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer ramena
    24.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504093

Cenové rozpätie
11,5043 € - 11,5043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer ramena
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504130

Cenové rozpätie
12,5609 € - 12,5609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer ramena
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10504178

Cenové rozpätie
13,5647 € - 13,5647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer ramena
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8