Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s drážkou Torx

Na sklade

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer stúpania Veľkosť závitu Dĺžka závitu Kúpiť
12,8289 € - 15,1716 € 10 Na sklade
1.0 mm
M6
30.0 mm
1,7151 € - 2,3147 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,3008 € - 3,1375 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
6.0 mm
3,3327 € - 4,5179 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
16.0 mm
3,9184 € - 5,3407 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
8.0 mm
6,0798 € - 8,2969 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
20.0 mm
8,1715 € - 11,1556 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M3
12.0 mm
14,1257 € - 16,7055 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M3
30.0 mm
4,769 € - 6,512 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
12.0 mm
9,4265 € - 12,8569 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
30.0 mm
9,4265 € - 12,8569 € 10 Na sklade
1.0 mm
M3
20.0 mm
2,1335 € - 2,9144 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1653 € - 4,3227 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,5419 € - 4,8248 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,2332 € - 8,52 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
M5
25.0 mm
7,4184 € - 8,785 € 20 Na sklade
1.0 mm
M6
16.0 mm
13,2194 € - 15,6039 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
M6
40.0 mm
1,757 € - 2,3984 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
M3
12.0 mm
2,3566 € - 3,2072 € 10 Na sklade
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,4721 € - 4,7411 € 10 Na sklade
0.7 mm
M4
20.0 mm
  • z/zo 3
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 30.0 mm PEEK

10359099

Cenové rozpätie
15,1716 € - 12,8289 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10359136

Cenové rozpätie
2,3147 € - 1,7151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 6.0 mm PEEK

10359174

Cenové rozpätie
3,1375 € - 2,3008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK

10359211

Cenové rozpätie
4,5179 € - 3,3327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 8.0 mm PEEK

10359259

Cenové rozpätie
5,3407 € - 3,9184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 20.0 mm PEEK

10359297

Cenové rozpätie
8,2969 € - 6,0798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Cenové rozpätie
11,1556 € - 8,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 30.0 mm PEEK

10359372

Cenové rozpätie
16,7055 € - 14,1257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Cenové rozpätie
6,512 € - 4,769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Cenové rozpätie
12,8569 € - 9,4265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Cenové rozpätie
12,8569 € - 9,4265 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Cenové rozpätie
2,9144 € - 2,1335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Cenové rozpätie
4,3227 € - 3,1653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Cenové rozpätie
4,8248 € - 3,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Cenové rozpätie
8,52 € - 6,2332 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.8 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Cenové rozpätie
8,785 € - 7,4184 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Cenové rozpätie
15,6039 € - 13,2194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer stúpania
    1.0 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Cenové rozpätie
2,3984 € - 1,757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.5 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Cenové rozpätie
3,2072 € - 2,3566 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm
Skrutka Nízkoprofilová hlava Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Cenové rozpätie
4,7411 € - 3,4721 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer stúpania
    0.7 mm