Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,769 € - 6,512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,769 € - 6,512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1335 € - 2,9144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,1653 € - 4,3227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,5419 € - 4,8248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,2332 € - 8,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,4184 € - 8,785 € | 20 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
13,2194 € - 15,6039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,757 € - 2,3984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3566 € - 3,2072 € | 10 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4721 € - 4,7411 € | 10 Na sklade |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,9184 € - 5,3407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,8885 € - 9,3985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,1715 € - 11,1556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14,5162 € - 17,1518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.