Menu Hľadať

Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

Tento produkt Spiralguard HD chráni hadice pred oderom a rozdrvením. Je vyrezaný z extrudovanej hadice s vysokou pamäťou materiálu. Umožňuje maximálne pokrytie hydraulickej hadice. Je odolnejší ako Spiralguard Flex vďaka hrubšej hrúbke steny, ktorá poskytuje robustnejšiu ochranu.
Nový kód produktu:

10561331

Starý kód produktu:

SGX-20HD

133 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 63,1087 €
5 - 9 61,8539 €
10 - 19 59,9519 €
20 + 56,7952 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

63,11 €

1 x 63,1087 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
B 20.0 mm
Dĺžka kotúča 20.0 m
Farba Čierna
Materiál Polyetylén HD
Na použitie s Pre hydraulické hadice -4
Commodity Code 3926909790

Produkt SGX-20HD nahrádza:

Spiralguard 16.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna
Nový kód produktu: 10170564
Starý kód produktu: SGX-20

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás