Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia 965.2 mm 120.0 mm Čierna Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Čierna, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20594091

Starý kód produktu:

20594091

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 127,00 €
25 + 114,30 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

635,00 €

5 x 127,00 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 965.2 mm
H 120.0 mm
Vetrací otvor Nie
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás