Menu Hľadať

Štandardná ochranná krytka potrubia DN 180 50.5 mm Červená Polyetylén LD

Štandardná ochranná krytka potrubia obopína vonkajší priemer potrubia a zabraňuje vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Rýchlo a jednoducho sa nasadzuje a odstraňuje pomocou automatizovaného zariadenia alebo rukou. Má vnútorné rebrovanie pre bezpečné uchytenie. Červená, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

20594848

Starý kód produktu:

20594848

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 - 79 2,52 €
80 - 399 1,80 €
400 + 1,62 €
Množstvo v balení: 80

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

20,16 €

8 x 2,52 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 183.6 mm
H 50.5 mm
Vetrací otvor Áno
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Typ 5 - Roztiahnuteľné
Normy DIN 180
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás