Menu Hľadať

Káblová priechodka 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

Poskytuje ochranu proti oderu pre drôty prechádzajúce kovovými panelmi s ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10325438

Starý kód produktu:

042250069907

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,8361 €
100 - 499 1,9383 €
500 - 999 1,4642 €
1000 + 1,2786 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

38,36 €

10 x 3,8361 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál PVC
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 31.0 mm
Vnútorný priemer 25.0 mm
Minimálna prevádzková teplota 0 °C
Celkový priemer 35.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Hrúbka steny 3.0 mm
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás