10284346
498058
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 2499 | 0,1966 € |
2500 + | 0,1673 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Materiál | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Priemer otvoru | 22 mm |
Priemer otvoru | 0.866 in |
Vnútorný priemer | 16 mm |
Vnútorný priemer | 0.63 in |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 32 °F |
Celkový priemer | 27 mm |
Celkový priemer | 1.063 in |
Celková výška | 7.5 mm |
Celková výška | 0.295 in |
Hrúbka steny | 1.5 mm |
Hrúbka steny | 0.059 in |
Plný materiál | Pružný polyvinylchlorid |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.