Menu Hľadať

Káblová priechodka 41 mm 52 mm 60 mm 1 mm

Štandardné priechodky sú dostupné vo vyhotovení z rôznych materiálov. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC - chráni vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma - odolná voči väčšine olejov a mazív. Odoláva teplotám -40 do +135 °C. TPE - ekologickejšia alternatíva k PVC. Vhodné do náročných podmienok s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt. Veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM - ohňovzdorný materiál vhodný do podmienok s extrémnou teplotou prostredia od –40 do +125 ˚C.
Nový kód produktu:

10285008

Starý kód produktu:

498124

331 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 249 1,3511 €
250 + 1,1476 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

13,51 €

10 x 1,3511 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál EPDM
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 52 mm
Vnútorný priemer 41 mm
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Celkový priemer 60 mm
Celková výška 13 mm
Hrúbka steny 1 mm
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás