Menu Hľadať

Káblová priechodka 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

Táto priechodka mení otvory s ostrými hranami v paneloch a ochranných krytoch na hladké otvory na ochranu káblov a drôtov, ktoré cez ňu prechádzajú. Je vhodná na vonkajšie použitie podľa UL 746C.
Nový kód produktu:

10155639

Starý kód produktu:

HG-10-V0

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,9558 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

955,80 €

1000 x 0,9558 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál TPE
Typ Hole Grommet
Priemer otvoru 18.8 mm
Vnútorný priemer 15.5 mm
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Celkový priemer 22.2 mm
Celková výška 5.6 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Termoplastický elastomér
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás