These O-ring cord Splicing Kits are meant to reduce the need for large stocks of O-rings. It includes a measuring tape, a cutting block, an adhesive bottle, a retractable knife, and a cord of the appropriate width and length.
Cut the rope to the required length to produce quick, on-the-spot O-rings of any size. As a result, it is suitable for sealing any customised application and preventing leaks or fluids from escaping.
Typically inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal. Commonly used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, automotive, manufacturing or oil and gas.
Skupina SR: SR6153
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | L | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
4,8883 € - 4,8883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,9324 € - 3,9324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,6813 € - 3,6813 € | 3 Na sklade |
0.067 in
1.7 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
82,8584 € - 82,8584 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
4,7551 € - 4,7551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.00 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,9324 € - 3,9324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,6813 € - 3,6813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.50 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,6813 € - 3,6813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
6,1076 € - 6,1076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
3,6813 € - 3,6813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 ft
2.40 m
|
||
3,6813 € - 3,6813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.139 in
3.53 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.