Menu Hľadať

Svorka Pitbull M10 11.4 10.2 Oceľ

Táto svorka Pitbull (4 svorky v balení) bezpečne drží obrobky na mieste. Spája upínaciu silu svorky s prispôsobivosťou a flexibilitou zveráka. Má nízku výšku úchopu, odoláva teplotám od -30 °C do +80 °C.
Nový kód produktu:

20266684

Starý kód produktu:

20266684

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie svorky Tupý okraj
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Krútiaci moment do max. Nm 40.6
Prídržná sila kN 26.0
Hmotnosť g 277.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás