Menu Hľadať

Svorka Uniforce 508.0 49.7 Hliník

Táto svorka Uniforce je určená na efektívne upnutie dvoch komponentov rovnako ako jedna svorka, vďaka čomu je vhodná pre obrobky s veľkými dĺžkami a vysokými silami. Používa klinovitý mechanizmus na rovnomerné rozptýlenie upínacieho tlaku. Vyrobené z hliníka (lišta) a ocele (klin).
Nový kód produktu:

20265465

Starý kód produktu:

20265465

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie svorky Iba kanálik
h1 50.8
h2 25.4
l1 508.0
w1 49.7
w2 41.2
w3 50.8
Rozšírenie max. 53.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás