20267094
20267094
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | 10.4 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 14.5 |
h2 | 12.70 |
h3 | 5.6 |
l1 | 15.9 |
w1 | 12.3 |
w2 | 12.7 |
Rozšírenie max. | 13.2 |
A/F | 3.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 3.4 |
Qty/pack | 8.0 |
Prídržná sila kN | 2.23 |
Hmotnosť g | 100.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.