Menu Hľadať

Teplom zmrštiteľné bužírky 2:1 12.7 mm PO Priehľadná

Táto teplom zmrštiteľná bužírka 2:1 má nízku teplotu zmrštenia a vynikajúcu mechanickú pevnosť, vďaka čomu sa široko používa v komunikačnom, elektronickom a automobilovom priemysle. Dodáva sa v čírej farbe.
Nový kód produktu:

10392423

Starý kód produktu:

495890

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 10 103,329 €
11 + 85,7867 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

103,33 €

1 x 103,329 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priľnavosť Non-Adhesive
Farba Priehľadná
Materiál PO
Spôsob balenia Reel
Špeciálne funkcie Nie sú samozhášacie
Tvar rúrky Ploché
Vnútorný priemer (zmrštenie) 6.4 mm
Minimálna teplota úplného obnovenia 100 °C
Celková dĺžka 50.0 m
Vnútorný priemer pred zmrštením 12.7 mm
Hrúbka steny (zmrštená) 0.7 mm
Pomer zmrštenia 2:1
Rozsah prevádzkovej teploty -55 - +105 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás