Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer (zmrštenie) | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer pred zmrštením | Farba | Tvar rúrky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,3368 € - 98,3368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
||
232,3578 € - 232,3578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
Ploché
|
||
110,4408 € - 110,4408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
444,1754 € - 444,1754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
139,0967 € - 167,9341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Purpurová
|
Ploché
|
||
110,4408 € - 110,4408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Modrá
|
Okrúhle
|
||
257,7787 € - 257,7787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
114,0942 € - 138,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zelená
|
Ploché
|
||
86,233 € - 86,233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Žltá
|
Okrúhle
|
||
257,7787 € - 257,7787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
Ploché
|
||
139,0967 € - 167,9341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biela
|
Ploché
|
||
86,233 € - 86,233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grey
|
Okrúhle
|
||
257,7787 € - 257,7787 € | 14 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grey
|
Ploché
|
||
110,4408 € - 110,4408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hnedá
|
Okrúhle
|
||
58,1997 € - 80,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Žltá, zelená
|
Okrúhle
|
||
52,8079 € - 77,4898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.60 mm
|
3:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Žltá, zelená
|
Okrúhle
|
||
105,9087 € - 105,9087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
||
124,0506 € - 124,0506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Ploché
|
||
117,9987 € - 117,9987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
114,0942 € - 138,1764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Červená
|
Ploché
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.