Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer (zmrštenie) | Pomer zmrštenia | Vnútorný priemer pred zmrštením | Farba | Tvar rúrky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,0007 € - 42,7818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
Ploché
|
||
13,805 € - 16,9007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hnedá
|
Okrúhle
|
||
12,2572 € - 14,9346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grey
|
Okrúhle
|
||
13,8608 € - 16,9007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grey
|
Okrúhle
|
||
35,0844 € - 42,7818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Grey
|
Ploché
|
||
12,8707 € - 15,5203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Červená
|
Okrúhle
|
||
10391068 | 16,1896 € - 19,7314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Červená
|
Ploché
|
|
12,2572 € - 14,9346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
13,8608 € - 16,9007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
||
63,2245 € - 76,3882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
||
80,8783 € - 80,8783 € | 7 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
||
120,8713 € - 120,8713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
Ploché
|
||
15,4087 € - 18,6298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Modrá
|
Okrúhle
|
||
27,8193 € - 33,8852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
83,1095 € - 83,1095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Modrá
|
Okrúhle
|
||
113,4527 € - 113,4527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
228,2581 € - 228,2581 € | 1 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Modrá
|
Ploché
|
||
155,0074 € - 155,0074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Hnedá
|
Ploché
|
||
12,2432 € - 14,9346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zelená
|
Okrúhle
|
||
15,2553 € - 18,6298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zelená
|
Ploché
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.