Menu Hľadať

Káblová priechodka IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Táto nepriepustná tesniaca priechodka je vyrobená zo sivého EPDM a má triedu IP67, keď je nainštalovaná na vaše elektrické skrine. Vyrobená pre závity PG.
Nový kód produktu:

10314197

Starý kód produktu:

LTG-34715

2064 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,5187 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

518,70 €

1000 x 0,5187 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Etylén propylén dién monomér
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás