Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 16.0 mm 13.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20063535

Starý kód produktu:

140129404E

14 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,4155 €
100 + 5,2968 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

7,42 €

1 x 7,4155 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Zliatina zinku
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie západky Small Compression Latch
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Typ kľúča Bez kľúča
Dĺžka montážneho otvoru 16.0 mm
Rozpätie zachytenia 19.2 - 22.4 mm
Maximálna kompresia 4.0 mm
Výška puzdra 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Šírka montážneho otvoru 13.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás