Menu Hľadať

Variabilná šesťhranná svorka 22.0 18.0-23.0 Kalená oceľ

Táto variabilná šesťhranná svorka s nízkou výškou je vhodná na bezpečné upínanie kusov s obmedzeným vertikálnym priestorom. Je vhodná pre nerovnomerné tvary a kruhové prvky, znižuje preklzávanie a zachováva stabilitu. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20266745

Starý kód produktu:

20266745

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 22.0
l1 18.0-23.0
Zdvih svorky 2.0
Upínacia sila max. kN 18.0
Hmotnosť g 132.0
Materiál Kalená oceľ
Dokončiť Hladký

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás