Menu Hľadať

Vsadzované púzdra

Na sklade

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Skupina SR: SR1706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Približný priemer káblového držiaka Kompatibilný priemer otvoru Minimum Panel Thickness Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,5171 € - 0,5171 € 667 Na sklade
0,2705 € - 0,2705 € 4 Na sklade
0,061 € - 0,0753 € 7750 Na sklade
0,0434 € - 0,0536 € Požiadajte o dodací termin tu
4.95 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0369 € - 0,0455 € 17910 Na sklade
0,1459 € - 0,1801 € 2172 Na sklade
0,0318 € - 0,0392 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 8
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10222119

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro Okrúhle 3.175 mm Polyamid Čierna

10179604

Cenové rozpätie
0,0447 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Anti-Twist
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10222096

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 20.6 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10222133

Cenové rozpätie
0,0753 € - 0,061 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 0.375 in 1.6 mm PA Čierna

10021286

Cenové rozpätie
0,0959 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 0.391 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112243

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021316

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021330

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 19.1 mm 0.625 in 1.6 mm PA Čierna

10021361

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112304

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 0.687 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021385

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 38.0 mm 1.062 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021460

Cenové rozpätie
0,3053 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 50.8 mm 1.750 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112366

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 11.0 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021545

Cenové rozpätie
0,0882 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10376829

Cenové rozpätie
0,5661 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 4.8 mm 3.2 mm PA Čierna

10074213

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm PA Čierna

10074251

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,3584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112229

Cenové rozpätie
0,0964 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 16.0 mm 0.504 in 1.4 - 3.5 mm PA Čierna

10316221

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 0.437 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112250

Cenové rozpätie
0,1107 € - 0,1018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 0.500 in 1.6 mm PA Čierna

10112281

Cenové rozpätie
0,1094 € - 0,1094 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 19.1 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112298

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 19.8 mm 0.625 in 1.6 mm PA Čierna

10021378

Cenové rozpätie
0,442 € - 0,442 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112311

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 0.750 in 1.6 mm PA Čierna

10021408

Cenové rozpätie
0,4224 € - 0,4224 €

Úroveň zásob
58 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 45.0 mm 1.375 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021491

Cenové rozpätie
1,5338 € - 1,5338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021521

Cenové rozpätie
0,1256 € - 0,1256 €

Úroveň zásob
5658 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 11.9 mm 0.343 in 1.6 mm PA Čierna

10021569

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10376843

Cenové rozpätie
0,5661 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Čierna

10074237

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
1447 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 10.0 mm 0.284 in 0.8-1.6 mm PA Čierna

10316207

Cenové rozpätie
0,3748 € - 0,3748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112236

Cenové rozpätie
0,0964 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 0.312 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021309

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 0.250 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112267

Cenové rozpätie
0,1098 € - 0,1098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 8.0 mm 0.187 in 1.6 mm PA Čierna

10021323

Cenové rozpätie
0,0882 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021354

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 30.0 mm 0.984 in 1-3.1 mm PA Čierna

10316252

Cenové rozpätie
0,2621 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 0.625 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112328

Cenové rozpätie
0,1519 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 0.766 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112342

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 51.0 mm 1.640 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021507

Cenové rozpätie
0,3848 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 0.270 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021538

Cenové rozpätie
0,0908 € - 0,0908 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10376812

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Čierna

10074206

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1687 €

Úroveň zásob
45000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10074244

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 0.125 in 1.6 mm PA Čierna

10112212

Cenové rozpätie
0,0882 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 13.5 mm 0.406 in 1.6 mm PA Čierna

10021293

Cenové rozpätie
0,2719 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Čierna

10316238

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Čierna

10112274

Cenové rozpätie
0,2105 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 17.5 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021347

Cenové rozpätie
0,6344 € - 0,6344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Čierna

10316245

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Čierna

10316269

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,3206 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 7.9 mm 0.240 in 1.6 mm PA Čierna

10021392

Cenové rozpätie
0,0907 € - 0,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10112359

Cenové rozpätie
0,0882 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 57.2 mm 1.850 in 6.4 mm PA Čierna

10021514

Cenové rozpätie
0,6833 € - 0,6833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 11.0 mm 0.243 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021552

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Čierna

10376836

Cenové rozpätie
0,5661 € - 0,2565 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10074220

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
4082 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Čierna

10258910

Cenové rozpätie
1,7238 € - 1,4369 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Čierna

10316214

Cenové rozpätie
0,1552 € - 0,1552 €

Úroveň zásob
29500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Vsadzované púzdra - zatvorené Čierna 22.2 mm (HD)

10362655

Cenové rozpätie
0,1196 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Čierna 11.9 mm (HD)

10362570

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
84000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 7.9 mm 4.7 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10362679

Cenové rozpätie
0,0392 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Biela 11.9 mm (HD)

10362587

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 38.1 mm 27.0 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10363003

Cenové rozpätie
0,2242 € - 0,1816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362761

Cenové rozpätie
0,0521 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10362662

Cenové rozpätie
0,0392 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm PA Biela

10362709

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362785

Cenové rozpätie
0,0521 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 20.6 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362952

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1198 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362822

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362976

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362921

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0824 €

Úroveň zásob
186 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362969

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1198 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Čierna

10363096

Cenové rozpätie
1,5126 € - 1,2252 €

Úroveň zásob
149 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Čierna 7.9 mm (HD)

10362556

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362747

Cenové rozpätie
0,043 € - 0,0348 €

Úroveň zásob
994 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10362754

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10362846

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 19.1 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362853

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10363034

Cenové rozpätie
0,2899 € - 0,2348 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 17.5 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362839

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362723

Cenové rozpätie
0,043 € - 0,0348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362938

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362792

Cenové rozpätie
0,0521 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362907

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 101.6 mm 87.8 mm 6.3 mm PA Čierna

10363119

Cenové rozpätie
1,8404 € - 1,4907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 57.2 mm 44.5 mm 0.8-3.2 mm PA Čierna

10363065

Cenové rozpätie
0,6789 € - 0,5499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 34.9 mm 25.4 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362990

Cenové rozpätie
0,1801 € - 0,1459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Čierna 12.7 mm (HD)

10362594

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA Biela

10362730

Cenové rozpätie
0,0902 € - 0,0631 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Čierna 15.9 mm (HD)

10362631

Cenové rozpätie
0,0755 € - 0,053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362914

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 88.9 mm 74.6 mm 6.3 mm PA Čierna

10363102

Cenové rozpätie
1,5366 € - 1,2446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362860

Cenové rozpätie
0,0676 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362778

Cenové rozpätie
0,0521 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Čierna

10362884

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10363041

Cenové rozpätie
0,2899 € - 0,2348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362891

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm PA Biela

10362945

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm PA Biela

10363058

Cenové rozpätie
0,2899 € - 0,2348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Biela 7.9 mm (HD)

10362563

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Biela 12.7 mm (HD)

10362600

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362686

Cenové rozpätie
0,0392 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Čierna 13.5 mm (HD)

10362617

Cenové rozpätie
0,0846 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Biela 13.5 mm (HD)

10362624

Cenové rozpätie
0,0885 € - 0,0619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené Biela 19.1 mm (HD)

10362648

Cenové rozpätie
0,114 € - 0,0798 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10363027

Cenové rozpätie
0,2242 € - 0,1816 €

Úroveň zásob
11517 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 6.9 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362716

Cenové rozpätie
0,043 € - 0,0348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 11.1 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362808

Cenové rozpätie
0,0521 € - 0,0422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 38.1 mm 28.6 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10363010

Cenové rozpätie
0,2242 € - 0,1816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10362877

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 31.8 mm 23.8 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362983

Cenové rozpätie
0,1801 € - 0,1459 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 63.5 mm 49.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10363072

Cenové rozpätie
0,6897 € - 0,5587 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 76.2 mm 62.7 mm 6.3 mm PA Čierna

10363089

Cenové rozpätie
1,4064 € - 1,1392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vsadzované púzdra - zatvorené;Biela;4.8 mm;(HD)

10362549

Cenové rozpätie
0,0825 € - 0,0578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Biela
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 32.0 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021446

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Čierna

10258972

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,1926 €

Úroveň zásob
989 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Čierna

10259085

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Čierna

10259122

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1679 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Čierna

10262016

Cenové rozpätie
0,255 € - 0,255 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Čierna

10380659

Cenové rozpätie
0,5591 € - 0,5591 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 0.812 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021415

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 0.875 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021422

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 38.0 mm 1.125 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021477

Cenové rozpätie
0,297 € - 0,297 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Čierna

10259047

Cenové rozpätie
0,6026 € - 0,504 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Čierna

10259108

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10380642

Cenové rozpätie
0,21 € - 0,21 €

Úroveň zásob
691 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10262030

Cenové rozpätie
0,3765 € - 0,3765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Čierna

10380673

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 31.8 mm 25.4 mm 6.4 mm PA Čierna

10259023

Cenové rozpätie
0,4823 € - 0,4823 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Čierna

10259092

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1679 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Čierna

10259139

Cenové rozpätie
0,3461 € - 0,3461 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10262023

Cenové rozpätie
0,3433 € - 0,3433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10380666

Cenové rozpätie
0,8749 € - 0,8749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 0.937 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021439

Cenové rozpätie
0,7836 € - 0,7836 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 38.0 mm 1.312 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021484

Cenové rozpätie
1,2898 € - 1,2898 €

Úroveň zásob
1776 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Čierna

10259061

Cenové rozpätie
0,7793 € - 0,7793 €

Úroveň zásob
903 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Čierna

10259115

Cenové rozpätie
0,1679 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Čierna

10434949

Cenové rozpätie
0,2487 € - 0,2487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 20.6 mm 3.2 mm PA Čierna

10434956

Cenové rozpätie
0,4254 € - 0,4254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10380680

Cenové rozpätie
0,5171 € - 0,5171 €

Úroveň zásob
667 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 34.9 mm 1.000 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10021453

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E320906
Zatláčacie púzdro 20.6 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10222126

Cenové rozpätie
0,0753 € - 0,061 €

Úroveň zásob
7750 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro Okrúhle 6.35 mm Polyamid Čierna

10179611

Cenové rozpätie
0,0536 € - 0,0434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Anti-Twist
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro 12.7 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10222102

Cenové rozpätie
0,0455 € - 0,0369 €

Úroveň zásob
17910 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Čierna

10222140

Cenové rozpätie
0,1801 € - 0,1459 €

Úroveň zásob
2172 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Polyamid Čierna

10362693

Cenové rozpätie
0,0392 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Zatvorené puzdro
  • Farba
    Čierna
  • Špeciálne funkcie
    Teplotne stabilný
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2