Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikón

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Nový kód produktu:

10293287

Starý kód produktu:

499728

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1999 0,5159 €
2000 + 0,428 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

51,59 €

100 x 0,5159 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Ochranný kryt s úchytom Without Tab
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Kompatibilný závitový štandard UNF Threads
Materiál Silikón
Farba Purpurová
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás