Menu Hľadať

Zátka do kovového panelu 9.5 mm 15.0 mm 1.6 mm PVC Čierna

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 24.6 to 27.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Nový kód produktu:

10071083

Starý kód produktu:

10488

22860 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1247 €
10000 + 0,0638 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

124,70 €

1000 x 0,1247 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PVC
Farba Čierna
Spôsob montáže Zasunutím
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás