Menu Hľadať

Zátka do kovového panelu 24.5 mm 30.0 mm 2.4 mm PVC Čierna

Táto záslepka je vyrobená z čierneho PVC a odoláva prevádzkovej teplote do 50 °C. Je ideálna na zaslepovanie ostrých hrán kovových panelov a na dosiahnutie konečného vzhľadu.
Nový kód produktu:

10073704

Starý kód produktu:

11027

128 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,4129 €
2000 + 0,2077 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

82,58 €

200 x 0,4129 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PVC
Farba Čierna
Spôsob montáže Zasunutím
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás