Menu Hľadať

Zátka do kovového panelu 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm TPR Čierna

Táto zaslepovacia zátka je vyrobená z termoplastu (TPE) a odoláva prevádzkovým teplotám do 95 °C. Zátka je odolná voči kyselinám a používa sa na ochranu pred ostrými hranami a na ukončenie otvorených otvorov v paneloch s hrúbkou 1,6 mm.
Nový kód produktu:

10090091

Starý kód produktu:

15159

3200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1743 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

174,30 €

1000 x 0,1743 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál TPR
Farba Čierna
Spôsob montáže Zasunutím
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás