Menu Hľadať

Zátka do kovového panelu 7.0 mm 2.0 mm EBA Čierna

Zaslepovacia zátka z EBA funguje ako uzáver v okrúhlych panelových otvoroch a vytvára úhľadný, upravený vzhľad, zároveň chráni pred ostrými hranami. Prevádzková teplota od min. -30 °C do max. +50 °C
Nový kód produktu:

10105436

Starý kód produktu:

6354000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 1999 0,0817 €
2000 + 0,0373 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

81,70 €

1000 x 0,0817 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál EBA
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar hlavy Okrúhle
Typ otvoru Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás