Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm Polyetylén LD Biela

Biela zatláčacia zátka je vyrobená z LDPE. Táto zátka, niekedy označovaná ako upchávka, sa dá z bezpečnostných alebo estetických dôvodov ľahko zatlačiť do vyrobených otvorov, dodáva sa s klenutou hlavou.
Nový kód produktu:

10060810

Starý kód produktu:

055005211303

216 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0916 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

91,60 €

1000 x 0,0916 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Materiál Polyetylén LD
Tvar hlavy Vypuklý
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás