Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm Polyetylén LD Biela

Biela zatláčacia zátka je vyrobená z LDPE. Táto zátka, niekedy označovaná ako upchávka, sa dá z bezpečnostných alebo estetických dôvodov ľahko zatlačiť do vyrobených otvorov, dodáva sa s klenutou hlavou.
Nový kód produktu:

10060995

Starý kód produktu:

055008811303

2650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1279 €
1000 + 0,0916 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

63,95 €

500 x 0,1279 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Materiál Polyetylén LD
Tvar hlavy Vypuklý
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás