Menu Hľadať

Zátka 14.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) Polyetylén LD Prírodná

This Flanged Barrel plug is a general-purpose plug that covers and seals the port apertures of tubes, pipelines, and other cylindrical openings. It features convex sides that enable a snug fit and prevent leakage or dust entry. It is quick and simple to install and remove. Natural made of LDPE.
Nový kód produktu:

10203521

Starý kód produktu:

1255332

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1111 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

111,10 €

1000 x 0,1111 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Polyetylén LD
Tvar hlavy Ploché
Commodity Code 3926909790

Produkt 1255332 nahrádza:

Zatlačovacia zátka 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm Polyetylén LD Prírodná
Nový kód produktu: 10547120
Starý kód produktu: 465684

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás