Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm Polyetylén LD Čierna

Čierna zatláčacia zátka je vyrobená z LDPE. Táto zátka, niekedy označovaná ako upchávka, sa dá z bezpečnostných alebo estetických dôvodov ľahko zatlačiť do vyrobených otvorov, dodáva sa s plochou hlavou.
Nový kód produktu:

10103722

Starý kód produktu:

494367

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1294 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

64,70 €

500 x 0,1294 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Tvar hlavy Ploché
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás