10224038
27PIF0036
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0594 € |
5000 - 19999 | 0,0534 € |
20000 + | 0,0481 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný priemer otvoru | 2.3 mm |
---|---|
Kompatibilný priemer otvoru | 0.091 in |
Dĺžka kotvy | 3.6 mm |
Dĺžka kotvy | 0.142 in |
Priemer hlavy | 4.7 mm |
Priemer hlavy | 0.185 in |
Výška hlavy | 3.6 mm |
Výška hlavy | 0.142 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Tvar hlavy nitu | Šošovková |
Druh nitovania | Zásuvné |
Hrúbka steny | 1.7 mm |
Hrúbka steny | 0.067 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.