Menu Hľadať

N/A Prírodná 4.6 mm 4.6 mm (PT)

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.66, RMS-103, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektroizolačné vlastnosti. Trieda do UL 94 V-0.
Nový kód produktu:

10365625

Starý kód produktu:

27PIF0112

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0398 €
5000 - 19999 0,0358 €
20000 + 0,0322 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

39,80 €

1000 x 0,0398 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 5.0 mm
Dĺžka kotvy 7.4 mm
Priemer hlavy 8.1 mm
Výška hlavy 7.4 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy nitu Šošovková
Druh nitovania Zásuvné
Hrúbka steny 4.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás