Menu Hľadať

N/A Prírodná 4.6 mm 4.6 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6, má plochý tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10370872

Starý kód produktu:

317121000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,2705 €
250 - 999 0,2021 €
1000 + 0,1687 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

13,53 €

50 x 0,2705 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Dĺžka kotvy 8.6 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Tvar hlavy nitu Šošovková
Druh nitovania Zásuvné
Hrúbka steny 4.6 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás