Menu Hľadať

N/A Prírodná 7.2 mm 7.2 mm (PT)

Tento polyetylénový prvok na zacvaknutie palcom je ideálny na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja.
Nový kód produktu:

10394816

Starý kód produktu:

496944

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1021 €
5000 + 0,0851 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

51,05 €

500 x 0,1021 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 14.5 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Farba Natural
Plný materiál Polypropylén
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás