Menu Hľadať

Závesný pás 40.0 mm 448.0 mm PP

This polypropylene hanging strip can be used to hang promotional products within the retail or point of sale industries.
Nový kód produktu:

10645581

Starý kód produktu:

497171

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 949 0,7386 €
950 + 0,6285 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

36,93 €

50 x 0,7386 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polypropylén
Výška 40.0 mm
Dĺžka 448.0 mm
Šírka 40.0 mm
Minimálny počet svoriek 6
Zaisťovač závitov No

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás