Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montážna doska Ochranné návleky

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Návleky na káble - roztiahnuteľné/PPS UL94V-0

Roztiahnuteľné návleky na ľahšiu montáž. Tieto návleky sú vhodné pre rôzne priemery káblov a pri aplikácii chránia proti oderu.

Návleky na káble - tepelná ochrana

Splietané návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami a ponúkajú tepelnú ochranu a vysokú odolnosť proti oderu. Mäkký a hladký vzhľad uľahčuje inštaláciu a ľahko sa strihá štandardnými nožnicami. Prevádzková teplota: od -196 C do +350 C

  • Materiál: Vlákno Nomex™
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0
  • Farba: prírodná

Návleky na káble proti obrusovaniu

Návlek na káble na ochranu proti oderu.

Ovinovače káblov - samosvorné/splietané

Návleky na káble, samosvorné; prekrývanie znamená, že môžu byť nainštalované až po namontovaní káblov.

Splietané návleky na káble

Braided Cable Sleeves that will protect cables and pipes against abrasion.

Skupina SR: SR1106

Uchytenia koliesok

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.