Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Ručné kľuky Štvrťotáčkové západky s jazýčkom

 (12 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zámky s jazýčkom

Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.

Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.

V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Konečná úprava: práškované, pochrómované a z nehrdzavejúcej ocele
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Skupina SR: SR5518

Západky vačkové otočné s mini krídlovým úchytom

Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.

The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.

  • Colour: Black, , Chrome, Natural, Silver


Skupina SR: SR5529

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare L

Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.

Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Eurokey, Quarter Turn Key, Push Button, Keyed Alike, Keyed to Differ and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design
  • DIN-EN 1774 rated

Západky štvrtotáčkové – s rukoväťou v tvare T

Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).

The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural (Silver)
  • DIN-EN 1774 rated

Cam sold separately

Štvrťotáčková západka otočná pre hrubé dvere – krídlové uchopenie

Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges

Skupina SR: SR5523

Štvrťotáčkové zámky

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Štvrťotáčkové zámky - jednoduchá montáž

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Skupina SR: SR5522

Štvrťotáčkové zámky s vratným jazýčkom

This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.

Štvrťotáčkové západky s pružinou

Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.

  • IP65 rated
  • Finishes include; stainless steel, black powder coated or chrome plated.


Skupina SR: SR5530

Štvrťotáčkový zámok s okom pre visiaci zámok a krídlovým úchopom

Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges