Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Závit UNF Rýchlo uvoľňovacie krytky

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: Polyetylén LD, EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Series Code: SRQCF, SR6110, SR1066

Rýchlouzávery Tear Tab

Tear Tab Caps are a standard, off-the-shelf solution that will allow you to meet your customers demands without those all too common time delays.

Tear Tab Caps are quick-fit and quick-release caps. As a rapid solution, they can be easily fitted and removed across an array of applications, including; critical hydraulic tubes and pipes, such as those that carry oils and other fluids around vehicles and machineries. This makes them an ideal choice for the specialist vehicle manufacturing industry, and other automotive and manufacturing sectors.

Tear Tab Caps also assist in the protection of tube and pipe ends during transportation and storage. They protect parts from damage, dirt, moisture and other forms of ingress. These caps are highly versatile, and ideal for a range of applications and different threads, including; BSP, GAS, UNF, JIC and NPT.

Made from Low Density Polyethylene (LDPE), the caps feature a simple tear-away tab for quick release, and fast removal. The ease of extracting the Tear Tab Cap from the hydraulic pipework makes the removal process faster. By simply pulling the tab, the cap splits open, tearing away.

The LDPE material is tough and flexible. They provide many of the advantages of PVC caps, such as integrity and cleanliness.

  • Colours: Blue, Natural and Yellow
  • RoHS Compliant


Skupina SR: SR1022, SR1033

Šesťhranné krytky

Our range of Hexagonal Caps have a rigid design that allows for easy fitting and removal. Available in all common hydraulic coupling sizes.

The caps have a hexagonal shape, which makes them ideal for the protection of hexagonal connections and assemblies. However, the caps versatility means they are also suitable for the protection of round components. This makes them a flexible and economical choice for a range of projects.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1127