V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(25 sady výrobkov)
Flexibilné oceľové príchytky potiahnuté vinylom sú bezpečné riešenie uchytenia káblov pre ich rýchle usporiadanie. Používajú sa pri montáži elektronických zariadení.
Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.
Nožičky nastaviteľné s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s lesklou pozinkovanou oceľovou naklápacou guličkou a čapom. Tieto kĺbové nožičky sú ideálne pre aplikáciu pod uhlom a nastaviteľné na použitie na nerovných povrchoch.
Vhodné na použitie s vložkami so závitom.
Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0
Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.
Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.
Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.
Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.
Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.
Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.
Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.
Nastaviteľné svorky sa montujú zatlačením do panela, nastaviteľná svorka sa dokáže prispôsobiť celému radu rozmerov káblov.
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.
Nastavovače - vodorovná montáž sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia.
Náš sortiment strojových nožičiek Premium je určený na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoko kvalitná montážna nožička, vrátane mechanických a elektronických stojanov. Ponúkame ho buď s čapom z nerezovej ocele alebo mäkkej ocele pripevneného k základni buď z polyamidu (PA) alebo z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment môže byť tiež s otvormi na skrutky alebo bez nich.
Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.
HVAC Hinges are heavy duty free swinging hinges ideal for large flush fitting doors. They are suitable for air conditioning units, electrical panels and machinery panels. This range propose a selection of designs and materials to suit both aesthetic appearance, environment and application requirements. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Náš sortiment podložiek pre montážne spony sa vyrába z polyamidu a dodáva v dvoch rôznych typoch; montážne spony a podložky pre montážne spony. Často sa používajú v kombinácii s lamelovými nitmi, keď má kompatibilný otvor priemer 5,5 mm.
Keď sa montážne spony používajú s lamelovými nitmi, rozsah upevnenia sa zväčší, čo umožňuje použitie celej dĺžky upevnenia nitu. Táto kombinácia je ideálna na spájanie veľmi tenkých aplikácií.
Podložku pre montážne spony možno použiť spolu s montážnou sponou aj lamelovým nitom – výsledkom je väčšia podpora povrchu pre mäkšie materiály a pre väčšie veľkosti otvorov. Táto kombinácia je vhodná pre rotačné aplikácie.
Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.
Nastaviteľné káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.
Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom a kovovou otočnou základňou sú dlhodobým riešením pre montáž strojových zariadení a dopravníkov. Tieto nožičky majú kĺbové otáčanie a závitový čap vyrobený pre presnosť a pevnosť závitu.
Vyrovnávacie nožičky pre stroje sú lacným riešením pre aplikácie s nízkym zaťažením. Nastaviteľné nožičky sa používajú na kancelársky nábytok, police, skrinky a strojové zariadenia malých rozmerov.
Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.