Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Priechodkové panely Spojky jaklových profilov a rúrok

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dvojcestná spojovacia svorka

Useful two-way connector clamp, with entry points for two tubes. With stainless steel or aluminium options and available for multiple hole sizes.

Hadicové podpery

Aluminium square structural framining tube support, available in a choice of grey or black and for multiple hole sizes.

Modulárny priechodkový panel

Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.

Otočné spojovacie spojky

Aluminium structural tubing clamp with a swivel action. Available for a selection of hole sizes.

Priechodkové panely

Priechodkové panely možno jednoducho použiť na vloženie a utesnenie káblov s rôznymi priemermi do bezpečného krytu. Uzávery TPE vytvárajú okolo kábla tesniacu membránu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Poistné skrutky držia dosku na mieste (voliteľné upevnenie pomocou skrutiek M5).

Spojky jaklových profilov a rúrok

Tube connectors are used to join several tubes together. It is easy and simple to install thanks to its push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts.

It provides a secure and reliable joint that helps to ensure the safety and longevity of the structure or equipment being assembled.

  • Material: Polyamide (PA), Nylon
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR1509, SR1532, SR6428, SR5747, SR1503

Spojovacia svorka základnej dosky

Structural tubing clamp base made, available in aluminium or steel and suitable for a selection of hole sizes.