Meny Sök

Öglebult M6 32.0 mm 14.0 mm Stål

Denna öglebult av svärtat stål har delvis gängad hals. Perfekt för fästanordning i jiggar och mekaniska montage.
Artikelnummer:

1504683

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 76,3433 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

763,43 kr

10 x 76,3433 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudtjocklek 7.0 mm
Skaftdiameter 6.0 mm
Längd till hålcentrum 75.0 mm
Ytterdiameter 14.0 mm
Innerdiameter 6.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gängstorlek M6
Material Stål
Typ av huvud Huvud med hål
Gängtyp Gängad
Typ Öglebultar

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss