Meny Sök

Axelstödskena 16.0 M5x20 600.0 Stål

Denna axelstödskena, 16Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Artikelnummer:

20268541

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 13 091,5512 kr
5 - 9 12 436,94 kr
10 - 19 11 782,352 kr
20 - 49 11 127,764 kr
50 + 9 818,704 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

13 091,55 kr

1 x 13 091,5512 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 600.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss