Meny Sök

Axelstödskena 12.0 M4x20 240.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 12Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Artikelnummer:

20270476

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 8 566,252 kr
5 - 9 8 137,98 kr
10 - 19 7 709,592 kr
20 - 49 7 281,32 kr
50 + 6 424,66 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8 566,25 kr

1 x 8 566,252 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 240.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss